Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-437 - Grenouillère à crochet invisible fortes charges - Inox - Socle invisible
Nomenclature
Emile Maurin 36-437-400
REF
Référence
36-437-400
F1
4000 N
D1
6.3 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
L1
144 mm
L2
min.
120.5 mm
L3
12 mm
L4
11.5 mm
L5
30 mm
L6
107.5 mm
L7
38 mm
L8
27 mm
L9
Course
mm
Enter value for L9
Course
mm
cm
inch
ft
L10
10 mm
L11
46.5 mm
L12
20 mm
L13
45 mm
L14
83.5 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)