Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-472 - Grenouillère à crochet invisible acier - Socle apparent - Avec taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-472-100
REF
Référence
36-472-100
POS
Position
SOCLE
Socle
Apparent
VERSION
Avec taquet
F1
1000 N
L1
74 mm
L2
63 mm
L3
19.5 mm
L4
38 mm
L5
61 mm
L6
51 mm
L7
26 mm
L8
14 mm
L9
7 mm
L10
4 mm
L11
Course
5.5 mm
L12
mm
Enter value for L12
mm
cm
inch
ft
D1
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
H4
25.5 mm
H5
25.5 mm
H6
22 mm
H7
14.3 mm
H8
8 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)