Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-71 / 72 / 73 - Grenouillère à crochet miniature, acier ou inox, droit ou incurvé
Nomenclature
Emile Maurin 36-723-20
REF
Référence
VERSION
CROCHET
SOCLE
F1
200 N
L1
30.5 mm
L2
28 mm
L3
30 mm
L4
11 mm
L5
mm
L6
mm
L7
22 mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
H1
13.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE