Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1083 - Charnière avec connecteur de sécurité - Connecteur bas
Nomenclature
Emile Maurin 37-1083-76
REF
Référence
37-1083-76
ROT
°
VERSION
Connecteur bas
L1
76 mm
L2
40 mm
L3
41 mm
L4
29 mm
L5
22 mm
L6
9 mm
H1
126 mm
H2
99.4 mm
H3
88 mm
H4
31.5 mm
H5
15.5 mm
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD