Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-210 - Charnière plate zamac
Nomenclature
Emile Maurin 37-2101-60
REF
Référence
COULEUR
ROT
°
L1
60 mm
L2
36 mm
L3
20 mm
D1
8.3 mm
H1
18.5 mm
H2
7.5 mm
H3
9.5 mm
H4
19 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE