Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-215 - Charnière à friction à couple constant symétrique, aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 37-2150-69-3,9
REF
Référence
ROT
Rotation
°
H1
69.7 mm
H2
25 mm
H3
50 mm
L1
80 mm
L2
46 mm
L3
20.5 mm
L4
4.5 mm
D1
6.5 mm
COUPLE
Nm
F1
2000 N
F2
500 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés