카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-363 - Fiche invisible à ressort petit modèle - Fiche à droite - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-363-41
REF
Référence
37-363-41
COURSE
mm
값 입력 COURSE
mm
cm
inch
ft
L1
41.000 mm
L2
82.000 mm
L3
25.000 mm
L4
8.000 mm
L5
23.000 mm
L6
14.000 mm
L7
5.000 mm
L8
14.000 mm
L9
2.000 mm
L10
21.000 mm
D1
5.000 mm
D2
4.200 mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드