카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-525 - Charnière renforcée rivetée inox - Non percée
Nomenclature
Emile Maurin 37-525-230
REF
Référence
37-525-230
ANGLE
mm
값 입력 ANGLE
mm
cm
inch
ft
L1
230 mm
L2
155 mm
L3
45 mm
L4
15 mm
L5
30 mm
L6
15 mm
L7
4 mm
D1
10 mm
D2
6.50 mm
H1
65 mm
H2
38 mm
H3
30 mm
H4
39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드