Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-702 - Gond nylon à articulation déportée ou en ligne - Chromé
Nomenclature
Emile Maurin 37-702-47
REF
Référence
37-702-47
PIV
Pivotant
°
H1
47.2 mm
H2
16 mm
H3
7.2 mm
H4
19 mm
H5
50.2 mm
H6
38 mm
H7
19 mm
H8
14.4 mm
H9
6.7 mm
D1
9.3 mm
D2
9.5 mm
D3
5.2 mm
D4
4.5 mm
D5
±0.1
5.5 mm
L1
16.3 mm
L2
13.6 mm
L3
9.5 mm
L4
16.4 mm
L5
5 mm
L6
14.2 mm
L7
9.5 mm
F1
1200 N
F2
700 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD