Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-36 - Roulette d'appareil pivotante, à platine, à bandage polyuréthane
Nomenclature
Emile Maurin 38-361-35
REF
Référence
38-361-35
PIV
Pivotante
°
D1
35 mm
D2
6.2 mm
H1
52 mm
L1
60 mm
L2
60 mm
L3
38 mm
L4
48 mm
L5
15 mm
L6
27 mm
CHARGE
100 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models