카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 39-281-650
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges lourdes
39_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charges_lourdes/39_28/39_281.prj},{NB=emile_maurin_39-281-650_0},{REF=39-281-650},{LONGUEUR=660.4},{COURSE=660.4},{COURSE1=0},{L1=127},{L2=190.5},{L3=0},{L4=0},{L5=449.3},{L6=509.5},{L7=534.9},{L8=554},{L9=0},{L10=0.0},{L11=0.0},{L12=558.8},{L13=616.0},{L14=635.0},{CHARGE=227},{INFOS=INFOTEXTE},{SEITENAUSWAHL=0},{GEW=3.550},{ARTNR0=64905426},{ARTNR1=64905226},{PPATH=39_281/39_281_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 39-283 - Glissière pour charge lourde course 100% - verrouillage 2 positions - Blocage à droite
Nomenclature
Emile Maurin 39-281-650
REF
Référence
39-281-650
39-281-650
LONGUEUR
Longueur glissière
660.4
660.4
mm
COURSE
+/-3
660.4
660.4
mm
COURSE1
Valeur course
mm
값 입력 COURSE1
Valeur course
mm
cm
inch
ft
확인
L1
127
127
mm
L2
190.5
190.5
mm
L3
0
0
mm
L4
0
0
mm
L5
449.3
449.3
mm
L6
509.5
509.5
mm
L7
534.9
534.9
mm
L8
554
554
mm
L9
0
0
mm
L10
0.0
0.0
mm
L11
0.0
0.0
mm
L12
558.8
558.8
mm
L13
616.0
616.0
mm
L14
635.0
635.0
mm
CHARGE
Charge maxi par paire
227
227
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청