카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 412404-4,2X16
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a4/412404.prj},{NB=bene_inox_412404-4,2X16},{REF=412404-4,2X16},{DXL=4.2x15.9},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.2},{DX=4.22},{P=1.400},{D3=3.100},{L=16.0},{R=10.060},{DK=8.100},{K=2.5},{EMP=2},{C=0.550},{N=1.200},{T=1.250},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 412404 - Vis à tôle tête fraisée bombée fendue - DIN 7973 - ISO 1483
Bill of material
Béné Inox 412404-4,2X16
REF
Référence
412404-4,2X16
412404-4,2X16
DXL
4.2x15.9
4.2x15.9
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
4.2
4.2
mm
L
16.0
16.0
mm
DK
8.100
8.100
mm
K
2.5
2.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 412405 - Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청