Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-05 - Support d'écran inclinable
Nomenclature
Emile Maurin 42-051-15
REF
Référence
ROT
Rotation
°
COL
Couleur
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
49 mm
L5
38 mm
L6
31 mm
L7
90.2 mm
D1
5.2 mm
D2
M5 mm
H1
44.6 mm
H2
19 mm
H3
2.6 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE