Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 50231 - Vanne à boule 3 voies F/F/F passage en T (58217) avec actionneur électrique IP68 180° 3 positions (50847)
Nomenclature
Béné Inox 450231-50A
REF
Référence
TENSION
V
Vanne
DN
Diamètre nominal
mm
DNPOUCES
pouces
L1
mm
L2
mm
L3
192 mm
L4
170 mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
s
POIDS
kg