Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 30
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50234 / 50235 - 3 ways F/F/F ball valve with L bore (58213) or T bore (58217) with ATEX IP68 electric actuator (50848)
Bill of material
Béné Inox 450234-50C
REF
Référence
TENSION
V
Vanne
DN
Diamètre nominal
mm
DNPOUCES
pouces
L1
mm
L2
mm
L3
192 mm
L4
170 mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
s
POIDS
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型