Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50367/50397 - Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)
Bill of material
Béné Inox 450367-25B
REF
Référence
FORME
TYPE
Type actionneur
V
Vanne
DN
Nominal diameter
mm
DNPOUCES
pouces
L1
mm
L2
mm
L3
151 mm
L4
128 mm
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
s
POIDS
kg
WEB
https://www.bene-inox.com
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen