카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450871-2590
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
07_vannes_a_siege_incline
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/07_vannes_a_siege_incline/50871.prj},{NB=bene_inox_450871-2590},{REF=450871-2590},{DN=25},{DNP=1\"},{TETE=90},{F=1\"},{L1=90},{L2=189},{L3=197},{P=16},{POIDS=2.30},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50871 - Pneumatic globe valve BSP threaded, NC, under seat arrival - Stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 450871-2590
REF
Reference
450871-2590
450871-2590
DN
25
25
mm
DNP
1"
1"
Pouces
TETE
de commande
90
90
mm
F
1"
1"
Pouces
L1
90
90
mm
L2
189
189
mm
L3
197
197
mm
P
∆P maxi
16
16
bar
POIDS
2.30
2.30
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청