Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 5284 - Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation - Inox 316 moulé
Nomenclature
Béné Inox 452843-60
REF
Référence
FORME
Gaz cylindrique
DN
15 mm
DNPOUCES
1/2" pouces
ANGLE
°
D1
27 mm
D2
8.5 mm
F
1/2" pouces
L1
mm
L2
15.5 mm
L3
55.5 mm
POIDS
0.10 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE