Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 58863 - Casse vide taraudage Gaz - Inox 304
Nomenclature
Béné Inox 258863-15
REF
Référence
258863-15
DN
15 mm
DNP
1/2" Pouces
D
34 mm
F1
1/2" Pouces
F2
1/8" Pouces
L
56.5 mm
S
36 mm
POIDS
0.35 kg