Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58863 - Vacuum breaker - BSP threaded - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 258863-15
REF
Référence
258863-15
DN
15 mm
DNP
1/2" Pouces
D
34 mm
F1
1/2" Pouces
F2
1/8" Pouces
L
56.5 mm
S
36 mm
POIDS
0.35 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)