Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 58927 - Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur, avec levier - Inox 1.4571 - 1.4408
Nomenclature
Béné Inox 458927-1510S
REF
Référence
PLAGE
Pressure range
bar
DN
Nominal diameter
mm
DNPOUCES
pouces
D1
10 mm
D2
36 mm
F1
pouces
F2
pouces
L1
44 mm
L2
mm
L3
230 mm
S1
32 mm
S2
32 mm
COEFFICIENT
Discharge coefficient
0.50
POIDS
2.00 kg