Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Modèle 64626 - Vis à métaux tête ronde Poellier fendue vis de hublot - NFE 25129
Nomenclature
Acton 646264X10/8
REF
Référence
MAT
Matière
Inox A4
D
Diamètre nominal
M4
L
mm
L1
Longueur filetée
mm
DK
9 mm
D1
6 mm
K
2.2 mm
N
1 mm
T
1.2 mm
PAS
0.7 mm
DXL