Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 65518 - Robinet prise d'échantillon à membrane - Inox 316L
Nomenclature
Béné Inox 665518-13x6
REF
Référence
DESIGNATION
Désignation
D1
6 mm
D2
8 mm
D3
mm
L1
58 mm
L2
12 mm
POIDS
kg