Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 65519 - Robinet prise d'échantillon à membrane - Inox 316L
Nomenclature
Béné Inox 665519-8
REF
Référence
665519-8
D1
16 mm
D2
8 mm
D3
20 mm
L
62 mm
POIDS
0,35 kg