카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-037-60-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_03.prj},{NB=emile_maurin_92-037-60-80},{D11=60},{D22=60},{K=80},{NDM=10},{KDM=8.157},{L33=59.000},{M=65},{M1=40.000},{M2=52.000},{M3=14.670},{M4=22.000},{O1=41.000},{O11=41.020},{A=10.500},{B=60.900},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=0.800},{L=17.500},{P=4.000},{R=10.000},{X1=2.000},{X2=2.000},{MT=11.400},{MTL=2.000},{MTR=1.600},{MTR1=2.350},{MTV1=7.000},{MTV2=18.480},{BMT=0.500},{VERS=3},{WEIGHT=1.060},{VER=1},{D1=60},{D2=60},{L1=169},{L2=80},{L3=65},{L4=80},{REF=92-037-60-80},{PARTNUMBER=GN 132-B60-B60-80-2-BL},{NORMNR=GN 132},{D1X=B60},{D2X=B60},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{KH=GN 911-M10-55},{OBVIS=blank},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-03 - Connecteur de tube en croix, aluminium, monobloc
Nomenclature
Emile Maurin 92-037-60-80
REF
Référence
92-037-60-80
92-037-60-80
MATIERE
Aluminium naturel
Aluminium naturel
D1
60
60
mm
D2
60
60
mm
D3
M10
M10
L1
169
169
mm
L2
80
80
mm
L3
65
65
mm
L4
80
80
mm
MANETTE
Manette indexable (réf. à commander)
92-911-M 10-55
92-911-M 10-55
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청