Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-155 - Frein pour rails à rouleaux modulaires
Nomenclature
Emile Maurin 92-1551-25
REF
Référence
VERSION
L1
25 mm
L2
190.4 mm
L3
27 mm
D1
25.4 mm
H1
18.7 mm
H2
14.2 mm
H3
34.7 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE