Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-157 - Support pour rails à rouleaux modulaires
Nomenclature
Emile Maurin 92-1570-54
REF
Référence
92-1570-54
L1
54 mm
L2
86 mm
L3
32 mm
L4
6.6 mm
D1
6.5 mm
D2
12.1 mm
D3
14.1 mm
D4
5.2 mm
D5
10 mm
H1
20.8 mm
H2
2.5 mm
H3
3 mm
H4
5 mm
H5
10 mm
S1
10 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés