Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-157 - Support pour rails à rouleaux modulaires
Nomenclature
Emile Maurin 92-1570-54
REF
Référence
92-1570-54
L1
54 mm
L2
86 mm
L3
32 mm
L4
6.6 mm
D1
6.5 mm
D2
12.1 mm
D3
14.1 mm
D4
5.2 mm
D5
10 mm
H1
20.8 mm
H2
2.5 mm
H3
3 mm
H4
5 mm
H5
10 mm
S1
10 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей