Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-157 - Support pour rails à rouleaux modulaires
Nomenclature
Emile Maurin 92-1570-54
REF
Référence
92-1570-54
L1
54 mm
L2
86 mm
L3
32 mm
L4
6.6 mm
D1
6.5 mm
D2
12.1 mm
D3
14.1 mm
D4
5.2 mm
D5
10 mm
H1
20.8 mm
H2
2.5 mm
H3
3 mm
H4
5 mm
H5
10 mm
S1
10 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型