Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-175 - Connecteur de tube articulé technopolymère, Lisse, noir
Nomenclature
Emile Maurin 92-1753-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
8.1 mm
D3
M8
H1
54 mm
H2
16.5 mm
L1
45 mm
L2
88 mm
L3
67 mm
L4
27 mm
L5
42 mm
C1
12 Nm
F1
3300 N
M1
33 Nm
M2
Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen