Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-175 - Connecteur de tube articulé technopolymère, Lisse, noir
Nomenclature
Emile Maurin 92-1753-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
8.1 mm
D3
M8
H1
54 mm
H2
16.5 mm
L1
45 mm
L2
88 mm
L3
67 mm
L4
27 mm
L5
42 mm
C1
12 Nm
F1
3300 N
M1
33 Nm
M2
Nm
INFOS
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD