Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-175 - Connecteur de tube articulé technopolymère, Lisse, noir
Nomenclature
Emile Maurin 92-1753-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
8.1 mm
D3
M8
H1
54 mm
H2
16.5 mm
L1
45 mm
L2
88 mm
L3
67 mm
L4
27 mm
L5
42 mm
C1
12 Nm
F1
3300 N
M1
33 Nm
M2
Nm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)