Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-175 - Connecteur de tube articulé technopolymère, Lisse, noir
Nomenclature
Emile Maurin 92-1753-30
REF
Référence
COULEUR
VERSION
D1
30 mm
D2
8.1 mm
D3
M8
H1
54 mm
H2
16.5 mm
L1
45 mm
L2
88 mm
L3
67 mm
L4
27 mm
L5
42 mm
C1
12 Nm
F1
3300 N
M1
33 Nm
M2
Nm
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD