您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-247-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_24.prj},{NB=emile_maurin_92-247-50},{REF=92-247-50},{MAT=Aluminium naturel},{D1=11},{D2=M10},{L1=98},{L2=70},{L3=145},{L4=37},{L5=108},{L6=50},{L7=45},{L8=115},{L9=90},{H1=14},{H2=91},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{D111=50},{OB=BL},{FORM=2},{NORMNR=GN 166},{FORMX= 1, 'D1', 2, 'S1'},{D11=50},{S1=V50},{S11=50},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NDM=10},{KDM=8.157},{D33=10},{R1=2.500},{R2=5.000},{K1=76.000},{X3=25.000},{K2=57.000},{R3=4.000},{D4=12.500},{L55=35.000},{R4=8.000},{Y4=11.000},{X5=14.510},{L66=36.500},{S2=16.960},{Y5=11.000},{Y6=3.000},{L77=58.000},{L88=40.000},{L99=10.000},{R5=1.000},{S3=16.000},{S4=9.240},{L10=5.000},{SS=15.960},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-247 - Pied à embase déportée aluminium, pour tube carré
Nomenclature
Emile Maurin 92-247-50
REF
Référence
92-247-50
92-247-50
MAT
Matière
Aluminium naturel
Aluminium naturel
D1
11
11
mm
D2
M10
M10
mm
L1
98
98
mm
L2
70
70
mm
L3
145
145
mm
L4
37
37
mm
L5
108
108
mm
L6
50
50
mm
L7
45
45
mm
L8
115
115
mm
L9
90
90
mm
H1
14
14
mm
H2
91
91
mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M10-63
92-911-M10-63
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 92-18 - Connecteur de tube à embase aluminium pour tubes carrés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 94-37 - Profilé aluminium 90x90, formes B et M
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
13.04.2021
Modèle R3-30-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique - Sér...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 92-94 - Tube carré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
04.02.2021
Modèle 92-91 - Manette indexable pour connecteur de tube
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-227 - Pied à embase aluminium, pour tube carré - Naturel - Vis in...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
FV - industrial form - Solid Clamps
RK Rose+Krieger
22.02.2024
Modèle 92-07 - Connecteur de tube en croix aluminium pour tubes carrés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 14-56 - Manette indexable pour connecteur de tube
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.10.2023
Modèle 92-23 - Pied à embase déportée aluminium, pour tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求