카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-257-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_25.prj},{NB=emile_maurin_92-257-50},{REF=92-257-50},{MAT=Aluminium naturel },{D1=50},{D2=11},{D3=M10},{L1=98},{L2=70},{L3=218},{L4=108},{L5=50},{L6=45},{L7=115},{L8=90},{H1=14},{H2=91},{MANETTE=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=1},{OB=BL},{NORMNR=GN 167},{FORMX= 1, 'D1', 2, 'S1'},{D11=50},{S1=V50},{S11=50},{NDM=10},{KDM=8.157},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{X3=25},{K2=57.000},{R3=4.000},{D4=12.500},{L55=35.000},{R4=8.000},{X5=14.510},{L66=36.500},{Y4=11.000},{Y6=3.000},{S2=17.000},{Y5=11.000},{L77=58.000},{L88=40.000},{L9=11.000},{R5=1.000},{S3=16.000},{S4=9.240},{L10=4.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-25 - Pied à embase large aluminium, pour tube rond
Nomenclature
Emile Maurin 92-257-50
REF
Référence
92-257-50
92-257-50
MAT
Matière
Aluminium naturel
Aluminium naturel
D1
50
50
D2
11
11
mm
D3
M10
M10
L1
98
98
mm
L2
70
70
mm
L3
218
218
mm
L4
108
108
mm
L5
50
50
mm
L6
45
45
mm
L7
115
115
mm
L8
90
90
mm
H1
14
14
mm
H2
91
91
mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M10-63
92-911-M10-63
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 92-58 - Connecteur de tube articulé aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-31 - Connecteur de tube en T aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 38-03 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-20 - Pied pour tube monobloc aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-15 - Connecteur de tube à embase aluminium monobloc avec 4 trous ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-93 - Tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
04.02.2021
Modèle 92-26 - Pied à embase large aluminium, pour tube carré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-69 - Connecteur de tube articulé aluminium avec réglage à denture
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-03 - Connecteur de tube en croix, aluminium, monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-05 - Connecteur de tube en croix aluminium, monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 92-59 - Connecteur de tube articulé aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-951/952 - Bouchon pour tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
06.08.2021
Modèle 93-021 - Unité linéaire tubulaire avec filetage à droite - Axe à un...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-33 - Connecteur de tube en T aluminium pour tubes carrés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청