Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-137 - Pince de serrage zamac, pour panneaux
Nomenclature
Emile Maurin 94-1370-9
REF
Référence
94-1370-9
L1
9 mm
L2
20 mm
L3
25 mm
D1
5.5 mm
D2
19.5 mm
H1
32.5 mm
H2
13.5 mm
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD