Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-78 - Vis autotaraudeuse, tête bombée forme B
Nomenclature
Emile Maurin 94-781-12-30
REF
Référence
94-781-12-30
VERSION
Version
Taraudé
D1
S12
D2
19 mm
L1
30 mm
L2
36 mm
RAINURE
Rainure
10 mm
PROFILE
Profilés
40x40, 45x45, 60x60 lourd
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE