Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-965 - Tasseau à bille Inox pour profilés aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 94-965-8-5
REF
Référence
L1
8 mm
L2
+0.5
22.5 mm
L3
14 mm
L4
6.8 mm
D1
Filetage
D2
5 mm
H1
7.40 mm
H2
mm
Entrez la valeur pour H2
mm
cm
inch
ft
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE