Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-965 - Tasseau à bille Inox pour profilés aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 94-965-8-5
REF
Référence
L1
8 mm
L2
+0.5
22.5 mm
L3
14 mm
L4
6.8 mm
D1
Filetage
D2
5 mm
H1
7.40 mm
H2
mm
输入参数值: H2
mm
cm
inch
ft
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型