카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 94-992-6-40-3,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_99
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_99/94_99.prj},{NB=emile_maurin_94-992-6-40-3,5},{REF=94-992-6-40-3,5},{X=0},{MATIERE=Acier},{FORME=I},{D1=M6},{L1=8},{L2=16.0},{L3=7.9},{L4=40},{H1=3.5},{H2=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{A=8},{D=M6},{DX=6},{L=40},{E1=7.9-0.5},{E11=7.9},{E2=16},{R=5.800},{R1=4.0},{E1X=3.6},{H11=3,5},{H11X=3.5},{H22=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-99 - Vis à tête marteau pour profilés aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 94-992-6-40-3,5
REF
Référence
94-992-6-40-3,5
94-992-6-40-3,5
MATIERE
Material
Acier
Acier
FORME
Form
I
I
D1
M6
M6
L1
8
8
mm
L2
16.0
16.0
mm
L3
7.9
7.9
mm
L4
40
40
mm
H1
3.5
3.5
mm
H2
5.0
5.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청