Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 95514 - Crapaud LINDAPTER® type D3 - Fonte galvanisé à chaud
Bill of material
Emile Maurin 9551416
REF
Référence
9551416
Z
Boulon
M16
V1
V vis S inséreé du dessus
6.5-13 mm
V2
V vis S insérée par dessous
13-20 mm
Y
30 mm
X
30 mm
S
M8
T
16 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés