Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-317 - Roue cylindrique droite de précision - Module 1,5 - Largeur denture 15mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-317-25-15-2
REF
Reference
NBR
Nombre de dents
mm
D1
H6
D2
-0.1
mm
D3
mm
D4
mm
L1
±0.05
18 mm
L2
1.5 mm
COUPLE
Nm
B
15 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen