Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-317 - Roue cylindrique droite de précision - Module 1,5 - Largeur denture 15mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-317-25-15-2
REF
Reference
NBR
Nombre de dents
mm
D1
H6
D2
-0.1
mm
D3
mm
D4
mm
L1
±0.05
18 mm
L2
1.5 mm
COUPLE
Nm
B
15 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
WEB
WWW
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型