Michaud chailly A5-060-6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_06.prj},{NB=michaud_chailly_A5-060-6_6},{REF=A5-060-6},{MATIERE=Inox},{D1X=6},{D1=6},{D1MAX=10.0},{D2=27},{D3=18},{H1=27},{H2=7.9},{CM1=0.5},{CM2=0.8},{DANG=10},{DR=2.6},{DA=4.5},{VIS=M3},{P=0.025},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=60399201},{DD1=6},{HW=1) Max. Drehmoment bei max. Wellenverlagerung. Die Klammerwerte gelten bei einer Wellenverlagerung von 1º, 0,5mm radial und 2mm axial},{SSG=3},{ZTN=84836080},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-06 - Accouplement élastique PU
Nomenclature
Michaud chailly A5-060-6
REF
Référence
A5-060-6
A5-060-6
MATIERE
Inox
Inox
D1
+0.03 (2)
6
6
mm
D1MAX
d1 maxi
10.0
10.0
mm
D2
27
27
mm
D3
18
18
mm
H1
27
27
mm
H2
7.9
7.9
mm
CM1
Couple maxi (1)
0.5
0.5
Nm
CM2
Couple maxi pour désalignement d'arbre maxi
0.8
0.8
Nm
DANG
Désalignement angulaire maxi des arbres
10
10
°
DR
Désalignement radial maxi des arbres
2.6
2.6
mm
DA
Désalignement axial maxi du montage
4.5
4.5
mm
VIS
Taille
M3
M3
mm
P
Poids
0.025
0.025
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
정보
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청