Michaud Chailly A5-11-112
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_11.prj},{NB=michaud_chailly_A5-11-112 + Sans usinage + Sans usinage (13-13)},{REF=A5-11-112},{PRE=13},{USIG=Sans usinage},{D1G=13},{USID=Sans usinage},{D1D=13},{D1=14:50},{D2=112},{D3=79},{L1=60},{L2=38},{L3=3.5±1.0},{H1=54.2},{VT=6000},{CN=220},{PN=23.0},{DA=1.0},{DR=0.7},{DAA=1.2},{IT=0.0025},{PEE=A5-111-112},{INFOS=INFOTEXTE},{L33=3.5},{D11=[14:50]},{H11=4.200},{INFO1=a5-11.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-11 - Accouplement élastique CO
Nomenclature
Michaud Chailly A5-11-112
REF
Reference
A5-11-112
A5-11-112
PRE
Préalésage
13
13
mm
D2
112
112
mm
D3
79
79
mm
L1
60
60
mm
L2
38
38
mm
L3
3.5±1.0
3.5±1.0
mm
H1
54.2
54.2
mm
VT
Vitesse maxi
6000
6000
min-1
CN
Couple nominal
220
220
Nm
PN
Puissance nominale kW 1000
23.0
23.0
min-1
DA
Désalignement axial ±
1.0
1.0
mm
DR
Désalignement radial
0.7
0.7
mm
DAA
Désalignement angulaire
1.2
1.2
°
IT
Inertie
0.0025
0.0025
kg m2
PEE
Pièce de rechange élément élastique
A5-111-112
A5-111-112
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청