Michaud Chailly A5-14-202
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_14.prj},{NB=michaud_chailly_A5-14-202 + Sans usinage + Sans usinage (25-25)},{REF=A5-14-202},{PRE=25},{USIG=Sans usinage},{D1G=25},{USID=Sans usinage},{D1D=25},{D1=26:75},{D2=202},{D3=125},{D4=170},{D5=90},{L1=196},{L2=52},{L22=52.000},{L3=55},{L4=92},{L44=92.000},{L5=3.5},{L6=70},{RT=11.2},{VT=3100},{CN=700},{CA=1750},{DA=+1.0},{DR=0.20},{DAA=0.15},{IT=0.0102},{PEE=A5-141-202},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-14.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-14 - Accouplement élastique SA
Nomenclature
Michaud Chailly A5-14-202
REF
Reference
A5-14-202
A5-14-202
PRE
Préalésage
25
25
mm
D2
202
202
mm
D3
125
125
mm
D4
170
170
mm
D5
90
90
mm
L1
196
196
mm
L2
52
52
mm
L22
52.000
52.000
mm
L3
55
55
mm
L4
92
92
mm
L44
92.000
92.000
mm
L5
3.5
3.5
mm
L6
70
70
mm
RT
Rigidité torsionnelle
11.2
11.2
Knm/rad-1
VT
Vitesse maxi
3100
3100
min-1
CN
Couple nominal
700
700
Nm
CA
Couple admissible
1750
1750
Nm
DA
Désalignement axial
+1.0
+1.0
mm
DR
Désalignement radial
0.20
0.20
mm
DAA
Désalignement angulaire
0.15
0.15
°
IT
Inertie
0.0102
0.0102
kg m2
PEE
Pièce de rechange élément élastique
A5-141-202
A5-141-202
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
INFO1
a5-14.txt
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求