Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-CXX - Guidage à galets inox
Nomenclature
Michaud Chailly B2-RX-30-1040
REF
Référence
L
mm
H1
20.5 mm
L2
80 mm
L3
97 mm
E1
15 mm
E2
70 mm
V1
M 5 mm
L8
5 mm
L4
29 mm
E4
80 mm
L5
40 mm
L6
40 mm
D1
6.4 mm
H9
15 mm
H5
2.5 mm
L7
29.5 mm
H6
10 mm
MAS1
Masse
120 g
MAS2
Masse
0.95 kg/m
CR
Charge de base radial C0
80 daN
CA
Charge de base axial C0
30 daN
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD