Michaud Chailly B3-130-20
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire de 51 à 99 kg
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_51/b3_130.prj},{NB=michaud_chailly_B3-130-20_course_0},{REF=B3-130-20},{L=508},{C=0},{L1=-},{L2=172.1},{L3=203.2},{L4=356.2},{L5=-},{L6=438.1},{CH=52},{CX=559},{X=0.48873},{PPATH=b3_130/b3_130_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-130 - Glissière extra-fine à course + 100% avec disconnexion frontale et verrouillage
Nomenclature
Michaud Chailly B3-130-20
REF
Partnumber
B3-130-20
B3-130-20
L
Longueur glissières
508
508
mm
C
Course +/-3.2
mm
값 입력 C
Course +/-3.2
mm
cm
inch
ft
확인
L1
-
-
L2
172.1
172.1
mm
L3
203.2
203.2
mm
L4
356.2
356.2
mm
L5
-
-
mm
L6
438.1
438.1
CH
Charge maxi par paire
52
52
kg
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청