Michaud Chailly B3-17-18
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire de 51 à 99 kg
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_51/b3_17.prj},{NB=michaud_chailly_B3-17-18_0},{REF=B3-17-18},{LONGUEUR=457},{COURSE=480},{COURSEX=0},{L1=212.7},{L2=0.0},{L3=400.0},{L4=412.7},{L5=425.4},{L6=301.6},{CHARGE=62},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{GEW=1.81},{BB1=5.300},{BH1=4.600},{ARTNR=64902418},{BEZ=DZ 0305-457},{PPATH=b3_17/b3_17_asmtpl.prj},{ZTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-17 - Glissière - Course 100% - Avec déconnexion frontale - Verrouillage en position ouverte - Charge maxi par paire : 36 à 70 Kg
Nomenclature
Michaud Chailly B3-17-18
REF
Référence
B3-17-18
B3-17-18
LONGUEUR
glissière
457
457
mm
COURSE
-3.2
480
480
mm
COURSEX
mm
값 입력 COURSEX
mm
cm
inch
ft
확인
L1
212.7
212.7
mm
L2
0.0
0.0
mm
L3
400.0
400.0
mm
L4
412.7
412.7
mm
L5
425.4
425.4
mm
L6
301.6
301.6
mm
CHARGE
par paire
62
62
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 39-060 - Glissière pour charge moyenne course >100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DS 0305 - Glissières DS 0305, largeur 19.1 mm, jusqu'à 70 kg, sur-extension...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle B3-02 - Glissière - Course +100% - Charge maxi par paire : 40 à 70 K...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청