Michaud Chailly C5-11-12-14
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Paliers tôle avec coussinets autolubrifiants
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/paliers/c5_11_asy.prj},{NB=michaud_chailly_C5-11-12-14},{REF=C5-11-12-14},{D1=12},{D2=19.5},{D3=7},{L1=56},{L2=42},{L3=14},{H1=26.0},{H2=13.0},{H3=2.0},{H4=18},{VF=M 6},{TA=12 -0.006 - 0.024},{DD1=26.000},{DD2=24.000},{DD3=25.000},{X=11.600},{Y=14.480},{Z=0.491},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c5-11.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C5-11 - Palier tôle à semelle avec coussinet autolubrifiant
Nomenclature
Michaud Chailly C5-11-12-14
REF
Ident Number
C5-11-12-14
C5-11-12-14
D1
12
12
mm
D2
19.5
19.5
mm
D3
7
7
mm
L1
56
56
mm
L2
42
42
mm
L3
14
14
mm
H1
26.0
26.0
mm
H2
13.0
13.0
mm
H3
2.0
2.0
mm
H4
18
18
mm
VF
Vis Fixation
M 6
M 6
TA
Tolérance arbre
12 -0.006 - 0.024
12 -0.006 - 0.024
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求